Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR gelb, 1.2...3.7 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
22 AWG
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-003-PC44T2-12/37 | BCC M425-0000-1A-003-EC44T2-12/36 | BCC M425-0000-1A-003-PX44T2-050 | BCC M425-0000-1A-003-PX44T2-100 | |
|
-
Listenpreis
|
27,15 EUR
Listenpreis
|
15,47 EUR
Listenpreis
|
24,21 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent | antivalent | antivalent |
| Kabel | PUR gelb, 1.2...3.7 m | TPE gelb, 1.2...3.6 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 5 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Zulassung/Konformität | EAC |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Schutzart | - | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt