Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-112-PX0334-050 | BCC M415-0000-1A-001-PH0334-050 | BCC M415-0000-1A-004-PX0334-050 | |
|
-
Listenpreis
|
18,40 EUR
Listenpreis
|
17,92 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR black, 5 m, drag chain compatible | PUR schwarz, 5 m | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Betriebsspannungsanzeige | - | - | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | - | LED gelb |
| Schaltausgang | - | - | PNP Schließer (NO) |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt