Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
II
PIN 1: braun
PIN 2: blau
PIN 3: weiß
PIN 4: grün
PIN 5: rosa
PIN 6: gelb
PIN 7: schwarz
PIN 8: grau
PIN 9: rot
PIN10: violett
PIN11: grau/rosa
PIN12: rot/blau
PIN 1: braun
PIN 2: blau
PIN 3: weiß
PIN 4: grün
PIN 5: rosa
PIN 6: gelb
PIN 7: schwarz
PIN 8: grau
PIN 9: rot
PIN10: violett
PIN11: grau/rosa
PIN12: rot/blau
I
PIN 1: braun
PIN 2: blau
PIN 3: weiß
PIN 4: grün
PIN 5: rosa
PIN 6: gelb
PIN 7: schwarz
PIN 8: grau
PIN 9: rot
PIN10: violett
PIN11: grau/rosa
PIN12: rot/blau
PIN 1: braun
PIN 2: blau
PIN 3: weiß
PIN 4: grün
PIN 5: rosa
PIN 6: gelb
PIN 7: schwarz
PIN 8: grau
PIN 9: rot
PIN10: violett
PIN11: grau/rosa
PIN12: rot/blau
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 12-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
12
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-020 | BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-050 | |
|
77,20 EUR
Listenpreis
|
89,98 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 12-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 12-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 12 | 12 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt