Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Anschluss
M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
4
Anschlussquerschnitt
0.14...0.38 mm²
Befestigung Litzen
Eindringtechnik
Kabeldurchmesser D
3.5...5 mm
Produktausführung
Eindringtechnik
Schraubklemmen
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M334-0000-20-000-22X434-000 | BKS-S218-RT14 | |
|
-
Listenpreis
|
13,26 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 4 | 4 |
| Anschlussquerschnitt | 0.14...0.38 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Befestigung Litzen | Eindringtechnik | Schneidklemmtechnik |
| Kabeldurchmesser D | 3.5...5 mm | 2.5...5.4 mm |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Zulassung/Konformität | WEEE |
cURus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt