Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

BCC0ATW

BCC A324-A314-30-346-VX44W6-010

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
Anschluss 2
7/8"-Male, Straight, 4-pin
Kabel
PVC Yellow, 1 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
Anschluss 2
7/8"-Male, Straight, 4-pin
Kabel
PVC Yellow, 1 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
10.0 A
Schutzart
IP67, IP68/IP67, IP68
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten