Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

BCC0HAN

BCC W415-W414-3A-650-NW0434-020

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED weiß
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED weiß
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Kabel
PUR welding spark resistant black, 2.00 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-60...200 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP65/IP65
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten