Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

BCC0HTU

BCC M415-M413-3A-617-PX4334-020

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kabel
PUR yellow, 2 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kabel
PUR yellow, 2 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
cULus
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten