Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Safety Kabel (AIDA-Standard)
Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR gelb, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M318-0000-10-069-PX4825-050-C033 | BCC M328-0000-10-069-PX4825-050-C033 | |
|
35,40 EUR
Listenpreis
|
35,40 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Kabel | PUR gelb, 5 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt