Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0J4H

BCC M62L-0000-10-066-PX0LP4-060

Anschlussleitungen

Anschluss
M23x1-Buchse, gewinkelt, 19-polig
Kabel
PUR black, 6 m, drag chain compatible
Anzahl der Leiter
19
Leiterquerschnitt
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss
M23x1-Buchse, gewinkelt, 19-polig
Kabel
PUR black, 6 m, drag chain compatible
Anzahl der Leiter
19
Leiterquerschnitt
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
125 VDC / 125 VAC
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten