Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ethernet/Profinet Kabel
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 0.3 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-003 | BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-006 | BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-003 | |
|
38,69 EUR
Listenpreis
|
40,02 EUR
Listenpreis
|
38,69 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert |
| Schnittstelle | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kabel | PUR geschirmt grün, 0.3 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt grün, 0.6 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt grün, 0.3 m, schleppkettentauglich |
| Kabel, Hinweis | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt