Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

BCC0JPN

BCC A396-A396-30-382-VX46W6-100

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 6-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 6-polig
Kabel
PVC gelb, 10 m
Anzahl der Leiter
6
Betriebsspannung Ub
600 VDC / 600 VAC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 6-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 6-polig
Kabel
PVC gelb, 10 m
Anzahl der Leiter
6
Betriebsspannung Ub
600 VDC / 600 VAC
Nennstrom (40 °C)
8.0 A
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten