Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

BCC0JTJ

BCC C3B5-0000-10-063-YX85A5-020-C009

Kabel für Lebensmittel- und Getränkeindustrien

Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Kabel
TPE-V grau, 2 m
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Kabel
TPE-V grau, 2 m
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...105 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
9.0 A
Schutzart
IP69K
Zulassung/Konformität
CE
Ecolab
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten