Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
B, Ind.-0°-Buchse, gewinkelt, 3-polig
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Funktionsanzeige
LED gelb/nein
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC VB43-M314-30-682-PX0350-030 | BCC VB43-0000-10-055-PX0350-050 | |
|
-
Listenpreis
|
16,36 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | B, Ind.-0°-Buchse, gewinkelt, 3-polig | - |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | - |
| Funktionsanzeige | LED gelb/nein | LED gelb |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode | Suppressordiode |
| Kabel | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67/IP67, IP69K | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Anschluss | - | B, Ind.-0°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig |
| Leiterquerschnitt | - | 0.50 mm² |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt