Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

BCC0LF3

BCC M323-M313-30-300-PX0334-035

Sensor Kabel ungeschirmt

Anschluss 1
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 3.5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss 1
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 3.5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP69K/IP67, IP69K
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten