Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
TPE (TC-ER) gelb, 5 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
Produktausführung
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Stecker
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", Stecker
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Stecker
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Stecker
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", Stecker
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", Stecker
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", Stecker
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", Stecker
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt