Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

BCS00N6

BCS M30B4E1-PSC25H-EP02

Kapazitive Füllstandssensoren

Abmessung
Ø 30 x 65.5 mm
Baureihe
M30
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 65.5 mm
Baureihe
M30
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten