Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen
Abgekündigt

BFT000K

BFT 6100-HV003-D00S1C-S4

Kontakt-Temperatursensor

Messbereich
-20...80 °C
Messelement
Pt1000
Betriebsspannung Ub
15...35 VDC
Schaltausgang
2x PNP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Messbereich
-20...80 °C
Messelement
Pt1000
Betriebsspannung Ub
15...35 VDC
Schaltausgang
2x PNP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Einbaulänge ab Anlagefläche
100 mm
Prozessanschluss
G 1/2" außen
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4571)
Dichtringmaterial
FKM
Gehäusematerial
PC/ABS
TPE-E, PC, Edelstahl (1.4301)
Druckfestigkeit max.
150 bar
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Schutzart
IP65, IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 4.1
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-08
ECLASS 9.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten