Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Hochdruckfeste induktive Sensoren
Abmessung
64.2 x 95.885 mm
Schaltfrequenz
50 Hz
Anschluss
7/8"-16 UN
Betriebsspannung Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Zulassung/Konformität
CE
EAC
cULus
WEEE
EAC
cULus
WEEE
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/3.775"-S5 | BES 516-200-S8/4.562"-S5 | |
|
-
Listenpreis
|
391,72 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 64.2 x 95.885 mm | Ø 12.7 mm x 4.562 ″ |
|---|---|---|
| Schaltfrequenz | 50 Hz | 20 Hz |
| Anschluss | 7/8"-16 UN | Steckverbinder, 7/8"-16 UN-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Bauform | - | Ø 12.7 mm |
| Einbau | - | bündig |
| Reichweite | - | 2 mm |
| Schaltausgang | - | Schließer (NO) |
| Gehäusematerial | - |
Zink Aluminium |
| Aktive Fläche, Material | - | Duroplast |
| Umgebungstemperatur | - | -25...70 °C |
| Druckfestigkeit max. | - | 206 bar |
| Schutzart | - | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt