Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktives Wegmess-System
Hub
760 mm
Analogausgang
Analog, Spannung -10…10 V
Messwertrate typ.
32 kHz
Wiederholgenauigkeit
10 µm
Linearitätsabweichung max.
±150 µm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt