Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

BOS01R4

BOS 18M-PS-LR20-S4

Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 10 mm bei 16 m
Reichweite
0...16 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten