Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen
In Kürze nicht mehr verfügbar
Verfügbar bis: 2020-06-01

BSW0024

BSW 819-493-X64-WF-06K3

Standard Schaltwerke

Funktionsprinzip
Schaltwerk
Komponente
Mechanisches Schaltwerk
Ausführung
Sprungkontakt
Abmessung
185 x 140 x 187 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert

Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.

verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Classic Banner
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktionsprinzip
Schaltwerk
Komponente
Mechanisches Schaltwerk
Ausführung
Sprungkontakt
Abmessung
185 x 140 x 187 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Schaltelement
1-6. Schaltstelle: BSE 44.0
Kontaktmaterial
2-6. Schaltstelle: Feinsilber, vergoldet
Kabeldurchführungen, Anzahl
4 Gewindeausgänge M25
Nockenringe
1. Schaltstelle: WF 30 Zähne
2-6. Schaltstelle: 180°
Antriebsart
rechts
Drehzahl max.
200 1/min
Drehzahlüberwachung
mit Schaltstellenverlust
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1. Schaltstelle: 24 V DC
2-6. Schaltstelle: 250 V AC
Dauerstrom
1. Schaltstelle: 0.2 A
2-6. Schaltstelle: 6 A
Umgebungstemperatur
-5...80 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 4.1
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ECLASS 9.0
27-27-06-03
ECLASS 9.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten