Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Profilbauform
Form
Baureihe Profil
Befestigung
Befestigungsklammern
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.
Alternative Produkte
|
In Kürze nicht mehr verfügbar
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M3200-A1-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT PROFILE (MV) | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Form | Baureihe Profil | Baureihe Profil |
|---|---|---|
| Befestigung | Befestigungsklammern | Befestigungsklammern |
| Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert |
| Positionsgeber, Anzahl max. | 1 | - |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1, 8-polig | Steckverbinder |
| Schnittstelle | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| Messbereich | 3200 mm | - |
| Messfrequenz max. | 333 Hz | - |
| Linearitätsabweichung max. | ±0.04 %FS | - |
| Wiederholgenauigkeit | ≤ 30 µm | - |
| Betriebsspannung Ub | 20...28 VDC | 30 VDC |
| Umgebungstemperatur | 0...70 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt