Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

BUS000U

BUS M18K0-NSXEP-150-EP00,3-GS92

Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang

Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 5-polig, 0.30 m, PUR
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
Epoxid-Glashohlkugel
Reichweite
200...1500 mm
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 5-polig, 0.30 m, PUR
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
Epoxid-Glashohlkugel
Reichweite
200...1500 mm
Schaltfrequenz
8 Hz
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
EAC
Umgebungstemperatur
-15...70 °C
Schutzart
IP67
Wiederholgenauigkeit
0.2 % FS
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ECLASS 9.0
27-27-28-03
ECLASS 9.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten