Abbildung ähnlich
FHW02H0
LM18VM42
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
M42 Objektive
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Brennweite
18 mm
Blende
2.8
Verzeichnung
1.25 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt