Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

BDG – FXX58-PC Serie – RS485

BDG – FXX58-PC Serie – RS485

Absolute Drehgeber

Umgebungstemperatur
-42…80 °C
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
Flanschdurchmesser
58 mm
Flanschtyp
Klemmflansch
Schutzart
IP67
IP69K Salznebeltest DIN EN 60068-2-11 nach 672 Stunden bestanden.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Produktvarianten aus Kundenkonfigurationen

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-42…80 °C
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
Flanschdurchmesser
58 mm
Flanschtyp
Klemmflansch
Schutzart
IP67
IP69K Salznebeltest DIN EN 60068-2-11 nach 672 Stunden bestanden.
Wellendurchmesser
10 mm
Flanschmaterial
Edelstahl (1.4404)
Schnittstelle
RS485
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten