Zylindrische Ausführung ohne Gewinde
Induktive Näherungsschalter – BES012J
Der induktive Sensor BES G04ED-PSC50F-EP05 mit dem Order Code BES012J besitzt die Bauform D4.0 und Abmessungen von Ø 4 x 35 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PET-C. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.