BOS01JP

Bestseller

S-BOS 5K T

Typenschlüssel:

BOS 5K-PU-LX10-S75

Wird geladen...
Baureihe
5K
Abmessung
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 5 mm bei 3 m
Reichweite
0...30 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PC
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
UKCA
Marke
Global
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Universelles Montagesystem

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716