BMF0043
S-BMF 303
Typenschlüssel:
BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
- Nutform
- variabel
- Abmessung
- 25.5 x 3 x 4.5 mm
- Funktionsprinzip
- Magnetfeld-Sensor
- Anschluss
- M8x1-Stecker, 3-polig
- Kabel
- PUR, 0.3 m
- Anwendung
- miniaturisierte Aktoren
- Befestigung
- Haltewinkel BMF 303-HW*
- Gehäusematerial
- LCP
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO)
- Schaltfrequenz
- 30000 Hz
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916