BAM01NH

Verfügbar

Reflektoren und Reflexfolien

Typenschlüssel:

BOS R-49

Wird geladen...
Ausführung
Würfelecke 0.9 mm
Verwendung
für Optoelektronische Reflexionslichtschranken
Form
Quader
2 Befestigungslöcher
Abmessung
14 x 23 x 4.9 mm
Aktive Fläche
1.7 cm²
Umgebungstemperatur
-20...110 °C
Aktive Fläche, Material
HOT
Lichtart
unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht
Befestigung
Klebstoff
Schraube M1.5
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.3
27-27-92-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ECLASS 9.0
27-27-36-01
ECLASS 9.1
27-27-36-01
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.