Silver Line - Netzwerk-Module im Metall-Gehäuse für spezialisierte Anwendungen
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
Alternative Produkte
|
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-508-105-Z015 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
714,40 EUR
Listenpreis
|
530,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | Profinet | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Zusatzschnittstellen | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-Class | Type A | Type A |
| Ausgangsstrom max. | 2 A | 4 A |
| Fast Start-Up (FSU) | ja | - |
| Anzeige | ja | ja |
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (COM 2) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | 7/8"-Stecker, 5-polig | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung OUT) | 7/8"-Buchse, 5-polig | M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 9.0 A | 16 A |
| Summenstrom UA, Aktor | 9.0 A | 16 A |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss, vernickelt | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Abmessung | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| IO-Link Version | 1.1 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | ja | - |
| Schnittstelle IIoT | - | REST API, MQTT parsed |
| Lieferumfang | - |
Erdungsband Schraube M4x6 |
| Nicht im Lieferumfang | - |
Beschriftungsschild Blindstopfen |