Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

SET00K1

BAV PA-PP-00006-01

Produktset 2-teilig

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Produktinformation BAM01AZ
Hauptmerkmale
Kurzbeschreibung
Festanschlag Tube-Switch
Verwendung
für Induktive Sensoren BES M5
für Induktive Sensoren Ø5
Material
Edelstahl
Abmessung
Ø 8 x 35 mm
Befestigung
Schrauben M8
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Produktinformation BES00HC
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 5 x 27 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
5000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten