Abbildung ähnlich
1
Abbildung ähnlich
2
Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktset 2-teilig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00121-03 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-020 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | |
|
-
Listenpreis
|
13,58 EUR
Listenpreis
|
17,92 EUR
Listenpreis
|
|
| Zulassung/Konformität |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
|---|---|---|---|
| Anschluss | - | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
| Betriebsspannungsanzeige | - | LED grün | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | LED gelb | LED gelb |
| Schaltausgang | - | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Kabel | - | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | - | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | - | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | - | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | - | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt