Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

Allgemeine Bedingungen für Rücksendungen zur Untersuchung, Instandsetzung, Reparatur

Schritt 1

Füllen Sie die Retouren Anforderung online aus um eine Rücksendenummer zu erhalten.

Schritt 2

Nach Freigabe Ihrer Rücksendung erhalten Sie von Balluff die nötigen Unterlagen zum Ausdrucken.

Schritt 3

Verpacken Sie die Sendung sorgfältig, legen Sie den Retouren Begleitschein dem Paket bei, erstellen Sie einen Rücksendeaufkleber und geben Sie das Paket bei einer Postfiliale auf.

Schritt 4

Sobald wir Ihr Paket erhalten und die zurückgesandten Artikel geprüft haben, erhalten Sie alle weiteren Informationen zu Ihrem Vorgang.

Gefährliche Kontaminierung

Im Falle einer Kontaminierung können wir die Ware(n) leider nicht annehmen. Wir möchten Ihnen aber gerne weiterhelfen, um Ihr Anliegen zu klären. Bitte erstellen Sie in diesem Fall eine Support Anfrage in der Kategorie Reklamation.

Erstellen Sie eine Supportanfrage

1. Voraussetzungen

  • Die Rücklieferung wird durch den Kunden vorangekündigt und durch Balluff freigegeben. Bei nicht angekündigter und freigegebener Ware behält sich Balluff das Recht vor, die Annahme zu verweigern.

  • Die Materialien müssen angemessen verpackt werden, achten Sie ggf. auf eine ESD-taugliche Verpackung von elektronischen Komponenten.

  • Transport- und Versicherungskosten werden grundsätzlich nur für Waren im Rahmen der Gewährleistung erstattet, sofern die Rücklieferung der Ware angekündigt und durch Balluff freigegeben wurde.


2. Ausschlüsse

  • Produkte, die älter als 8 Jahre sind (bezogen auf das Herstelldatum), werden grundsätzlich nicht repariert.


3. Rahmenbedingungen

  • Bei kontaminierter Ware wird die Annahme verweigert.

  • Rücknahme und Rücksendung erfolgt stets unter Vorbehalt und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Die abschließende Beurteilung obliegt Balluff.


4. Kosten und Aufwendungen

  • Bei nicht angekündigter bzw. nicht freigegebener Ware behält sich Balluff das Recht vor, die dadurch entstandenen Aufwendungen nach der aktuell gültigen Service-Preisliste in Rechnung zu stellen.

  • Bei Geräten ohne technischen Schaden bzw. ohne einen durch Balluff zu vertretenden Schaden wird die damit verbundene technische Analyse durch Balluff nach der aktuellen Service-Preisliste in Rechnung gestellt. Es erfolgt eine Rücksendung des Gerätes an den Einsender, wahlweise bieten wir die umweltgerechte Entsorgung an.

  • Erfolgt die Reparatur bzw. Instandsetzung nicht im Rahmen der Gewährleistung oder weist das Gerät einen Schaden auf, der nicht durch die Gewährleistung abgedeckt wird, erhalten Sie eine schriftliche Fehlerdiagnose für die Reparatur bzw. technische Analyse des Geräts sowie ein Angebot über die Instandsetzung. Die Reparatur wird erst ausgeführt, sobald Sie die Annahme des Angebotes und den Reparaturauftrag gegenüber Balluff bestätigen.

  • Im Falle einer Ablehnung des Angebotes durch Sie werden die damit verbundenen Kosten der technische Überprüfung durch Balluff nach aktuell gültiger Service-Preisliste in Rechnung gestellt und es erfolgt eine Rücksendung des Gerätes an den Einsender.

Bitte beachten Sie, dass wir uns vorbehalten, die Ware an Sie zurückzusenden oder nach unserem Ermessen umweltgerecht zu entsorgen, sollten wir nicht innerhalb von 30 Tagen eine Rückantwort von Ihnen zum Vorgang erhalten haben.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten