Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

VisionSensor Starter Kit

Sichern Sie sich Ihren exklusiven Rabatt* und sparen Sie 50% beim Kauf eines VisionSensor Starter Kit

Mit dem VisionSensor ist die optische Qualitätskontrolle in der automatisierten Produktion so einfach, wie nie zuvor. Durch die integrierten und einfach zu konfigurierenden Bildverarbeitungsfunktionen erfüllt der VisionSensor die steigenden Anforderungen an maximale Qualität und große Flexibilität in modernen Fertigungsanlagen.

Ihre Vorteile

  • Umfassende Vision Tools zur Optimierung der Produktionslinie wie:
    Anwesenheitskontrolle, Objektverifikation, auslesen von 1D/2D Codes, BLOB-Tool, Edge-Analysis und vielem mehr.

  • Plug and Play:
    Keine Softwareinstallation zur Konfiguration erforderlich, dank integrierter WebApp.

  • Leistungsstarke Beleuchtung:
    Integriert im Gerät.

  • Kompakt und langlebig:
    Ideal für kleine Räume und raue Umgebungen.

  • Einfach zu integrieren:
    Dank IO-Link, Profinet- bzw. EtherNet/IP,TCP, UDP.

  • Vielseitig einsetzbar:
    Perfekt für Etiketteninspektion, Teileprüfung, Qualitätskontrollen in den Bereichen Verpackung, Automobil, Lebensmittel, Pharmaindustrie und vielen mehr.

  • Zukunftssicher:
    Moderne Datenschnittstellen MQTT und REST API und Condition-Monitoring zur Produktionsoptimierung.

Unser Starter Kit – Ihre einmalige Chance

Mit unserem exklusiven Rabatt* können Sie den VisionSensor ganz einfach im Starter Kit testen. Im Lieferumfang ist alles Nötige für den Start vorhanden:

  • 1x VisionSensor

  • 1x Netzteil

  • 1x Ethernet-Kabel

  • 1x mechanischen Befestigungswinkel

  • Quick Start QR-Code für Installation und Funktionsübersicht

Die Installation und Einrichtung kann schnell und einfach durchgeführt werden. Alle Informationen sind im Starter Kit enthalten und für weitere Anwendungsmöglichkeiten und Funktionen finden sie hier direkt ein Link zu den Videos:

BVS VisionSensor and BVS IdentSensor – Setup and Connection

BVS VisionSensor – Presence Check

BVS VisionSensor and BVS IdentSensor – Image Acquisition and Inspection Programs

Balluff VisionSensor – Locator

BVS VisionSensor – Brightness Tool

BVS VisionSensor and BVS IdentSensor – Setup and Connection

Das Video zeigt, wie der BVS VisionSensor angeschlossen und eingerichtet wird und zeigt die Elemente der WebApp-Oberfläche.

BVS VisionSensor – Presence Check

Im Video wird das Tool Presence Check vorgestellt, dessen Funktionalität erläutert und gezeigt, wie das Tool verwendet wird.

BVS VisionSensor and BVS IdentSensor – Image Acquisition and Inspection Programs

Das Video zeigt, wie der Sensor per Auto-Setup eingerichtet und ein Inspektionsprogramm erzeugt wird.

Balluff VisionSensor – Locator

Im Video wird das Tool Locator vorgestellt, welche Funktionalität der Locator hat und wie dieser bedient wird.

BVS VisionSensor – Brightness Tool

Das Video stellt das Tool Brightness vor, welche Funktionalität das Tool hat und wie es bedient wird.

BVS VisionSensor and BVS IdentSensor – Setup and Connection

BVS VisionSensor – Presence Check

BVS VisionSensor and BVS IdentSensor – Image Acquisition and Inspection Programs

Balluff VisionSensor – Locator

BVS VisionSensor – Brightness Tool


Der schnellste Weg zu Ihrem VisionSensor Starter Kit – Lösen Sie jetzt ihren Gutscheincode* "BVS_Starter_Kit_50" ein! So geht‘s.


Produkt auswählen

Wählen Sie das VisionSensor Starter Kit (BAV003E) im Webshop oder direkt hier aus.


Zum Warenkorb hinzufügen

Melden Sie sich bei My Balluff an und legen Sie das Starter Kit direkt in den Warenkorb.


Gutscheincode hinzufügen

Gehen Sie in den Bereich Warenkorb und nutzen Sie den Gutscheincode "BVS_Starter_Kit_50".


Bezahlung

Wenn Sie das gewünschte Produkt im Warenkorb haben, wählen Sie ihre Bezahlmethode zum Check Out.

BAV003E

VisionSensor Starter Kit

BAV003E

VisionSensor Starter Kit

Anwendung
Anwesenheitskontrolle
Verifikation
Helligkeitstool
BLOB
Kantenanalyse
Finder
Codetool
Fehlerkontrolle
Scan-Trigger
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Vibrationsüberwachung
Bildauflösung
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Brennweite
9.6 mm
Reichweite min.
50 mm
Sichtfeld
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Lichtsender, Beleuchtung
LED weiß
LED rot
Schnittstelle
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Abmessung
56 x 56 x 59 mm
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Mehr Produktdetails

* Bitte beachten Sie, dass der Rabattcode nur für ein Starter Kit anwendbar ist und nur einmal pro Unternehmen verwendet werden kann.

Downloads

  • Der VisionSensor mit integrierter Beleuchtung und Autofokus
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten