Alle Kameras mit Sony Sensor IMX253
Beschreibung
Der IMX253 Sensor von Sony aus der Pregius-Familie ist ein monochrome CMOS Bildsensor mit einer Auflösung von 12.4 Megapixel. Er hat einen Global Shutter im optischen 1.1 Format und eine Pixelgröße von 3.45 µm
Technische Merkmale
-
HerstellerSony
-
Name des SensorsIMX253
-
Aufbau des GerätsCMOS
-
Bildgröße1.1
-
Anzahl der effektiven Pixel3008 (H) x 4096 (W)
-
Pixelgröße3.45 µm
-
ADC-Auflösung / Ausgang12 bit -> 12 bit
Produkte
| Produkt | FPS* | Belichtungszeit |
Leistung Verbrauch [W] |
DR [dB] | SNR [dB] |
Spektrale Empfindlichkeit |
EMVA 1288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-SF5-0124ZC |
30.8 / 34.6 / 123.3 | 19 µs - 20 s | 4.0 | - | - |
|
- |
BVS CA-SF5-0124ZG |
30.7 / 34.6 / 122.8 | 19 µs - 20 s | 4.0 | - | - |
|
- |
BVS CA-BN2-0124ZC |
65.3 / 65.3 / 127 | 19 µs - 20 s | 4.5 | 70.9 | 40.2 |
|
|
BVS CA-BN2-0124ZG |
65.3 / 65.3 / 127 | 19 µs - 20 s | 4.5 | 71.1 | 40.1 |
|
|
BVS CA-SF2-0124ZC |
30.8 / 34.6 / 123.3 | 19 µs - 20 s | 4.0 | 70.8 | 40.2 |
|
|
BVS CA-SF2-0124ZG |
30.7 / 34.6 / 122.8 | 19 µs - 20 s | 4.0 | 70.9 | 40.2 |
|
* Streaming / Burst-Modus / Max. Streaming je nach Sensor entweder mit 2x2 Binning oder Dezimierung (horizontal x vertikal)
Sony Diagramm Megapixel vs. maximale Bildrate
Megapixel (MP)
Maximale Sensor-Bildrate (FPS)