Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen
Sensoren
IMX342

Alle Kameras mit Sony Sensor IMX342

Beschreibung

Der IMX342 Sensor von Sony aus der Pregius-Familie ist ein monochrome CMOS Bildsensor mit einer Auflösung von 31.5 Megapixel. Er hat einen Global Shutter im optischen APS-C Format und eine Pixelgröße von 3.45 µm

Technische Merkmale

  • Hersteller
    Sony
  • Name des Sensors
    IMX342
  • Aufbau des Geräts
    CMOS
  • Bildgröße
    APS-C
  • Anzahl der effektiven Pixel
    4856 (H) x 6480 (W)
  • Pixelgröße
    3.45 µm
  • ADC-Auflösung / Ausgang
    12 bit -> 12 bit

Produkte

Produkt FPS* Belichtungszeit Leistung
Verbrauch [W]
DR [dB] SNR [dB] Spektrale
Empfindlichkeit
EMVA 1288

BVS CA-SF4-0315ZC

12 / 14.4 / 48.3 37 µs - 20 s 4.9 69.8 39.6

BVS CA-SF4-0315ZG

12 / 14.4 / 48.3 37 µs - 20 s 4.9 69.8 39.7

BVS CA-SF5-0315ZC

12 / 14.4 / 48.3 37 µs - 20 s 5.0 - - -

BVS CA-SF5-0315ZG

12 / 14.4 / 48.3 37 µs - 20 s 5.0 - - -

BVS CA-GX2-0315ZC

7.5 / 12 / 30.1 38 µs - 20 s 6.8 69.6 39.6

BVS CA-GX2-0315ZG

7.5 / 12 / 30.1 38 µs - 20 s 6.8 69.4 39.6
* Streaming / Burst-Modus / Max. Streaming je nach Sensor entweder mit 2x2 Binning oder Dezimierung (horizontal x vertikal)

Sony Diagramm Megapixel vs. maximale Bildrate

Megapixel (MP)
Maximale Sensor-Bildrate (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten