All cameras with Sony sensor IMX296
Beschreibung
The IMX296 sensor from Sony from the Pregius family is a monochrome CMOS image sensor with a resolution of 1.6 megapixels. It has a Global shutter in optical 1/2.9 format and a pixel size of 3.45 µm
Technische Merkmale
-
HerstellerSony
-
Name des SensorsIMX296
-
Aufbau des GerätsCMOS
-
Bildgröße1/2.9
-
Anzahl der effektiven Pixel1088 (H) x 1448 (W)
-
Pixelgröße3.45 µm
-
ADC-Auflösung / Ausgang12 bit -> 16 bit
Produkte
| Produkt | FPS* | Belichtungszeit |
Strom Verbrauch [W] |
DR [dB] | SNR [dB] |
Spektrale Empfindlichkeit |
EMVA 1288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-UB1-0016AC |
20.3 / 21.8 / 21.8 | 2 µs - 20 s | 1.36 | 65.1 | 40.1 |
|
|
BVS CA-UB1-0016AG |
20.3 / 21.8 / 78 | 2 µs - 20 s | 1.36 | 65.2 | 40.2 |
|
* Streaming / Burst-Mode / Max. Streaming abhängig vom Sensor entweder mit 2x2 Binning oder Decimation (horizontal x vertikal)
Sony Diagramm Megapixel vs. maximale Bildrate
Megapixel (MP)
Maximale Sensor-Bildrate (FPS)