Módulos de red
Módulos de bus de campo y maestros IO-Link para una potente infraestructura de red
Soluciones confiables para procesos de automatización industrial
Las aplicaciones industriales modernas imponen grandes exigencias a la infraestructura de red. Balluff ofrece potentes módulos de red diseñados específicamente para procesos de automatización industrial. Nuestros módulos de bus de campo y maestros IO-Link garantizan una comunicación confiable y eficiente en su sistema, ya sea en la automatización de fábrica, la logística o la industria de procesos.
Nuestro portafolio de módulos de red
Maestros de red IO-Link: interfaz inteligente para su automatización
Conectan fácilmente dispositivos compatibles con IO-Link y garantizan una comunicación de datos sin interrupciones hasta el nivel de campo. Transfieren datos de diagnóstico y valores de proceso en tiempo real.
Módulos de bus de campo
Permiten la fácil integración de diferentes dispositivos de campo en redes industriales. Son compatibles con protocolos habituales como Profinet, EtherCAT y Ethernet/IP.