Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

IO-Link: Soluciones inteligentes para la automatización moderna

Calidad de proceso mejorada con IO-Link

Calidad de proceso mejorada con IO-Link

Con IO-Link, confía en una solución de comunicación a prueba de futuro que lleva su automatización a un nuevo nivel.

Balluff ofrece productos compatibles con IO-Link, diseñados específicamente para optimizar los procesos industriales y llevar la comunicación de datos a un nuevo nivel. Con una de las carteras de productos IO-Link más amplias, Balluff desarrolla la solución ideal para sus necesidades.

Nuestra gama de productos incluye sensores con diferentes principios funcionales, así como una amplia gama de redes y Tecnología de conexión Balluff admite todos los comunes Protocolos de bus de campo Con sistemas de bus de campo como Profibus, Profinet, Ethernet-IP, DeviceNet, CC-Link y EtherCAT, ofrecemos compatibilidad con IO-Link en todas las áreas. Nuestra gama de productos también se ha ampliado para incluir las tecnologías más recientes y con visión de futuro, como IO-Link Wireless e IO-Link Safety.

Balluff ofrece módulos maestros IO-Link que conectan sensores y actuadores inteligentes al controlador. Ofrecemos concentradores de sensores y actuadores para conectar dispositivos binarios o analógicos. Sus ventajas con nuestros maestros IO-Link:

  • Capacidad multiprotocolo:Compatibilidad con protocolos como PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT, lo que permite su integración en prácticamente cualquier entorno de control.

  • Interfaz web:Fácil configuración y gestión a través de interfaces fáciles de usar, lo que hace que la implementación sea mucho más sencilla.

  • Monitoreo de energía integrado:Monitoreo del consumo de energía en tiempo real para identificar el potencial de ahorro energético.


Nuestro portafolio incluye sensores con diferentes principios funcionales que se pueden integrar perfectamente en los sistemas IO-Link:

  • sensores inductivosIdeal para la detección sin contacto de objetos metálicos. IO-Link permite un ajuste preciso de las distancias de conmutación y la lectura de datos de diagnóstico como la temperatura o los límites de desgaste.

  • sensores capacitivosIdeal para detectar niveles de llenado o la presencia de no metales. La sensibilidad y el comportamiento de conmutación se pueden configurar de forma óptima mediante IO-Link.

  • sensores optoelectrónicosCon IO-Link no solo transmiten el estado de conmutación, sino también información adicional como la intensidad de la señal o el diagnóstico de errores, lo que aumenta la disponibilidad del sistema.


IO-Link en RFID: identificación inteligente y adquisición de datos

La combinación de IO-Link y la tecnología RFID representa una potente solución para optimizar los procesos industriales. RFID permite la identificación y el seguimiento de objetos sin contacto, aumentando la eficiencia en la producción y la logística. IO-Link, como interfaz estandarizada, simplifica la comunicación entre el sistema RFID y el nivel de control. En resumen, la integración de RFID con IO-Link se traduce en un aumento significativo de la automatización, la transparencia y la eficiencia en la automatización industrial.


Sensores de visión con IO-Link: Inspección óptica precisa y transmisión de datos fiable

IO-Link simplifica la instalación y el uso de sensores de visión e identificación en el procesamiento industrial de imágenes mediante redes estandarizadas, parametrización centralizada y fácil integración. La transmisión fiable de datos de proceso y diagnóstico facilita el mantenimiento y la monitorización, incluso en sistemas de automatización complejos. La comunicación bidireccional entre el sensor y la interfaz IO-Link permite el uso de funciones inteligentes como los datos de monitorización de estado.

La combinación de sensores inteligentes y IO-Link crea una solución flexible y eficiente que satisface las crecientes demandas de máxima calidad y gran flexibilidad en los entornos de fabricación y logística modernos.

Ventajas de IO-Link

Benefíciese de una instalación rápida, una parametrización sencilla y un diagnóstico continuo: para obtener la máxima flexibilidad y reducir los costes operativos.
Más información

Soluciones de software y nube para IO-Link: más sencillas, más rápidas, más inteligentes

Aplicaciones: El uso versátil de IO-Link en la industria

IO-Link se utiliza en numerosas industrias y aplicaciones para que los procesos de automatización sean más eficientes, transparentes y flexibles. Esta tecnología se utiliza especialmente en la fabricación, la logística, la industria alimentaria y de bebidas, y la industria automotriz. En las líneas de producción, IO-Link permite la adquisición y transmisión precisa de datos de sensores en tiempo real. En la monitorización de condiciones, los sensores IO-Link proporcionan información continua para predecir los intervalos de mantenimiento y prevenir fallos.

IO-Link también juega un papel central en la robótica, ya que la tecnología inalámbrica IO-Link aumenta la libertad de movimiento de los robots y facilita la instalación en zonas de difícil acceso.

Gracias a la capacidad de transferir datos de IO-Link a sistemas en la nube, los datos de producción globales pueden evaluarse de forma centralizada y utilizarse para optimizar los procesos. IO-Link sienta así las bases para los conceptos de fábrica inteligente y apoya a las empresas en su camino hacia la Industria 4.0.

Hablamos IO-Link

Balluff ofrece una completa gama de IO-Link compatible con todos los protocolos de bus de campo habituales. Juntos, desarrollamos soluciones de automatización industrial adaptadas a sus necesidades y de uso global.
Para contactar

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?