Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Cámara 3D inteligente

Visión artificial 3D

Disponible en:

2 Serie

Bajos costes de sistema, rápida implementación y gran flexibilidad de aplicación; esto es lo que promete la familia de productos rc_visard de cámaras 3D inteligentes.

Con un procesador integrado y módulos de software específicos para la aplicación en la cámara, la rc_visard ofrece un procesamiento de imágenes 3D autosuficiente y, por lo tanto, puede utilizarse como sensor estéreo 3D con especial facilidad. La información 3D procesada, como los puntos de recogida, se transmite directamente desde la rc_visard a la aplicación del robot.

Se configura a través de una interfaz de usuario fácil de usar basada en la web. También es posible la conexión a un PC para el procesamiento posterior de los datos. A través de la interfaz GigE Vision, se pueden crear aplicaciones 3D propias a partir de los datos de la cámara.

Los modelos de cámara detectan hasta 1,2 millones de puntos de datos 3D y, dependiendo de la resolución, alcanzan frecuencias de repetición de imagen de hasta 25 Hz. Ya están integradas varias interfaces de robot para la comunicación entre el robot y la cámara.

Las características especiales

  • Cámara 3D inteligente para aplicaciones robóticas
  • Fácil manejo a través de una interfaz de usuario basada en la web y de fácil manejo
  • Gran flexibilidad gracias a los módulos de software opcionales y a la interfaz GigE Vision
  • Bajos costes del sistema gracias al procesamiento a bordo y a los módulos de software inteligentes y específicos para la aplicación

2 Serie

Serie
Esquema de colores Distancia focal Módulos de software Interfaz Grado de protección
Acciones
color, monocromo 4 mm, 6 mm SilhouetteMatch, SLAM, ItemPick, SilhouetteMatch, EKIBridge, BoxPick, ItemPick, EKIBridge, LoadCarrier, None, BoxPick, EKIBridge, EKIBridge TCP/UDP, LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 IP54
color, monocromo 4 mm ItemPick, EKIBridge, ItemPick, EKIBridge, SLAM, SilhouetteMatch, BoxPick, LoadCarrier, None, BoxPick, EKIBridge, SilhouetteMatch, EKIBridge TCP/UDP, LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 IP54
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?