Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Tecnología de bus de campo: conexión a través de módulos de bus de campo

Cómo funciona la transferencia de datos a través de módulos de bus de campo

La transferencia de datos a través de módulos de bus de campo es un componente central de la tecnología de automatización moderna y la comunicación industrial. Los autobuses de campo permiten conectar en red controladores, sensores y actuadores en un entorno industrial, lo que garantiza una transmisión de datos eficiente y confiable entre los distintos componentes.

¿Qué es un bus de campo?

Un bus de campo es una red de comunicación digital que se utiliza en la tecnología de automatización para conectar entre sí diferentes dispositivos, como sensores, actuadores y controles. A diferencia del cableado convencional, que a menudo se basa en conexiones punto a punto, un bus de campo permite la comunicación a través de una red común. Esto se consigue mediante el uso de protocolos estandarizados que regulan el intercambio de datos entre los dispositivos. Los buses de campo son capaces de transmitir datos en tiempo real y admiten diferentes topologías, como estructuras lineales, en árbol o en anillo.

¿Qué ventajas ofrece un autobús de campo?

El uso de autobuses de campo en la tecnología de automatización ofrece numerosas ventajas que aumentan considerablemente la eficiencia y la flexibilidad de los sistemas de producción. La ventaja de estos autobuses de campo no solo radica en la comunicación a grandes distancias, sino también en la función de diagnóstico. La reducción de los costos de cableado y la posibilidad de conectar varios dispositivos a través de un medio de comunicación común hacen que la instalación sea más sencilla y económica. Los autobuses de campo también permiten la comunicación en tiempo real, lo cual es esencial para aplicaciones en las que el tiempo es un factor crítico.

¿En qué se diferencian los autobuses de campo?

Los autobuses de campo se diferencian en varios aspectos. Estas diferencias influyen en la elección del bus de campo adecuado para una aplicación determinada, en función de los requisitos específicos del entorno industrial. Algunas de ellas son:

  • Topología:Los autobuses de campo pueden admitir diferentes estructuras de red, como topologías lineales, en estrella, en anillo o en árbol. La elección de la topología influye en la flexibilidad y la escalabilidad del sistema.

  • Velocidad de transmisión de datos:Los distintos sistemas de bus de campo ofrecen diferentes velocidades de transmisión de datos. La velocidad de datos necesaria depende de la aplicación y de los tiempos de respuesta requeridos.

  • Ámbito de aplicación:Algunos autobuses de campo se han desarrollado específicamente para determinados sectores o aplicaciones. Los módulos de bus de campo se diferencian por el material de su carcasa, que se selecciona en función del entorno en el que se vayan a utilizar. Si, por ejemplo, se van a utilizar en instalaciones de soldadura, lo más adecuado es un módulo con carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio. Para su uso en entornos higiénicos se recomienda el acero inoxidable.

  • Funciones de seguridad:Algunos autobuses de campo ofrecen funciones de seguridad integradas que son necesarias para aplicaciones en entornos críticos para la seguridad.

  • Estándares de protocolo:cada autobús de campo tiene su propio protocolo de comunicación, que define la forma en que se transmiten los datos. Algunos son propietarios, mientras que otros están estandarizados internacionalmente, lo que facilita la interoperabilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes. Algunos ejemplos son Profibus, CAN-Bus, Modbus y Ethernet/IP.

¿Qué es un módulo de autobús de campo?

Los módulos de bus de campo desempeñan un papel decisivo en la integración y la funcionalidad de los sistemas de bus de campo en la automatización industrial. Un módulo de bus de campo actúa como interfaz entre los dispositivos de campo (como sensores y actuadores) y la red de bus de campo. Permite la transmisión de datos y comandos y garantiza que los distintos componentes puedan comunicarse entre sí de manera eficiente. La comunicación se realiza mediante un protocolo específico que permite el intercambio de datos y comandos de control entre los dispositivos y el controlador. El módulo traduce las señales entre la red y los dispositivos conectados.

Aquí encontrará una descripción general de los sistemas de bus de campo más comunes.

Tecnologías de bus de campo: para un rendimiento potente
Más información

Sistemas de autobús de campo e IO-Link

La combinación de sistemas de bus de campo con IO-Link permite una integración perfecta de sensores y actuadores en las arquitecturas de automatización existentes. IO-Link actúa como una extensión de los sistemas de bus de campo y permite conectar una gran variedad de dispositivos a través de una interfaz uniforme. Esto reduce el esfuerzo de cableado y simplifica la instalación.

Al utilizar IO-Link en combinación con sistemas de bus de campo, las empresas pueden beneficiarse de una mejor comunicación de datos, ya que permite la transmisión de datos de proceso, así como de datos de diagnóstico e información de parametrización. Esto se traduce en una mejor supervisión y mantenimiento de los dispositivos, lo que reduce el tiempo de inactividad y aumenta la eficiencia.

Además, con IO-Link puede adaptar y ampliar fácilmente las soluciones de automatización agregando nuevos dispositivos compatibles con IO-Link sin tener que cambiar toda la infraestructura. Esto resulta especialmente ventajoso en entornos de producción dinámica, en los que los requisitos pueden cambiar rápidamente.

La integración de IO-Link en los sistemas de bus de campo existentes también puede suponer un ahorro de costes. La reducción del cableado y la simplificación del mantenimiento disminuyen los costos de instalación y operación. Además, la tecnología de diagnóstico mejorada permite un mantenimiento proactivo que minimiza los costosos tiempos de inactividad.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?