Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Mide de manera continua la posición de la herramienta de punzonado en el Proceso de Entallado

Sensores de posición magnetoestrictivos BTL para máxima precisión y confiabilidad del proceso

Durante el proceso de entallado en la fabricación de baterías, en el que los electrodos se perforan con precisión, es necesario un control preciso de la posición de la herramienta para garantizar la calidad de los productos. Los sensores de posición magnetoestrictivos BTL de Balluff ofrecen una solución fiable para ello. Permiten una medición de posición continua y sin desgaste y están disponibles en dos versiones: versión de varilla y de perfil. Esta flexibilidad facilita la adaptación a las respectivas condiciones de espacio y requisitos de la máquina y garantiza un montaje rápido y sencillo.

Principales características

  • El diseño compacto permite una fácil integración en espacios de instalación reducidos
  • Disponible con interfaz analógica e IO-Link para una integración perfecta en sistemas existentes
  • Rápida parametrización y adaptación a diferentes requisitos de proceso a través de IO-Link
  • Monitoreo continuo de condiciones como la temperatura y la vida útil para la detección temprana de errores.
  • Medición simultánea de múltiples posiciones y velocidades para un monitoreo integral de herramientas
  • La carcasa de aluminio IP67 resistente y herméticamente sellada proporciona protección en entornos hostiles.
  • El funcionamiento sin contacto evita el desgaste mecánico, prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento.

Productos recomendados para un posicionamiento preciso de las herramientas

Otros ejemplos de aplicación en el ámbito del corte y punzonado

Descubre más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?