Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Mida la posición y la posición final con absoluta precisión

Manejo simple, aplicación versátil y económica

Mida la posición y la posición final con absoluta precisión

Cuando otros sistemas de medición de carrera son demasiado grandes, lentos, imprecisos o inflexibles, usted puede contar con el encoder magnético absoluto BML-SL1. Resulta ideal cuando necesita una alta precisión absoluta de posiciones y fin de carrera. Diseñado específicamente para tareas de medición y posicionamiento, es rápido, altamente preciso y se puede usar en cualquier industria. El encoder es compacto, con lo cual es fácil de integrar, simple de usar y extremadamente económico.

Su interfaz IO-Link incorporada le otorga una flexibilidad especial, lo cual también le permite conectarlo convenientemente al sistema de medición. La configuración y el ajuste del formato son rápidos y fáciles si usa esta norma de comunicación, dado que usted puede ingresar fácilmente todos los parámetros desde una ubicación central. Usando IO-Link, usted puede emitir la información sobre posición y verla fácilmente en el controlador; usted monitorea la posición objetivo y verifica las posiciones continuamente durante el movimiento.

Con el BML SL1, usted aprovecha todas las ventajas de un sistema de cinta magnética y de la interfaz innovadora del mundo de los controladores.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?