Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Monitorización continua de la presión con IO-Link

Monitorización continua de la presión con IO-Link

El cierre perfecto de las placas de sujeción requiere la presión correcta. De la supervisión fiable de la presión en el cilindro hidráulico se encarga un robusto sensor de presión en una carcasa de acero inoxidable. Equipados con IO-Link, los sensores de presión transmiten sus valores directamente al controlador y permiten así reajustarse con precisión.

Características

  • Rango de temperatura ampliado hasta 125 °C
  • Hasta 600 bar
  • Instalación orientada al proceso

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?