Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Posicionamiento de piezas de trabajo en el ensamblaje

Transparencia total de datos en todo momento

Posicionamiento de piezas de trabajo en el ensamblaje

Generar, transportar y procesar información es esencial en el entorno de la Industria 4.0. Por ello, los sensores inteligentes in situ cobran cada vez mayor importancia. Nuestros sensores optoelectrónicos multifuncionales capturan condiciones operativas reales, recopilando y procesando información. Y, mediante IO-Link, proporcionan muchos más datos que la simple señal de conmutación.

El sensor multifunción BOS 21M ADCAP con luz roja es ideal para posicionar óptimamente sus piezas de trabajo durante el ensamblaje. Para una funcionalidad óptima, puede cambiar fácilmente entre cuatro modos de sensor diferentes a través de IO-Link. Esto le permite utilizar el método de detección más fiable y eficaz para su tarea.

Al mismo tiempo, el sensor también transmite datos de diagnóstico. La evaluación del valor de remisión de luz proporcionado permite detectar un aumento de la contaminación del sensor. Esto permite planificar programas de mantenimiento y limpieza para que los sensores se limpien siempre a tiempo antes de que se produzcan fallos. Además, esto también indica si los sensores siguen estando óptimamente ajustados después de la limpieza.

Pero el BOS 21M ADCAP puede aún más: Monitorea continuamente la luminosidad y el brillo del haz de luz LED emitido, eliminando prácticamente cualquier fallo del sensor. Además, la función de conteo integrada, con varios modos de conteo y reinicio, permite supervisar el conteo de piezas sin necesidad de programación adicional en el sistema de control.

Si sus tareas de detección son más exigentes, le ofrecemos nuestro láser optoelectrónico de alta precisión BOS 21M HPL con numerosas funciones adicionales. Gracias a sus diversos modos de detección y análisis, este dispositivo de alto rendimiento puede detectar incluso objetos complejos y los detalles más pequeños con gran precisión.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?