Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

11.07.2023

Balluff añade sensores fotoeléctricos IP69K con capacidad de monitorización de estado

Cuatro nuevos sensores amplían a ocho la familia fotoeléctrica R254k

Cuatro nuevos sensores amplían la cartera de Balluff BOS R254K de cuatro a ocho. Se diseñaron para aplicaciones exigentes, especialmente las que se encuentran en la industria alimentaria y el sector del envasado, donde se utilizan medios agresivos y alta presión para la limpieza. Cuentan con la certificación Ecolab y los grados de protección IP67 e IP69K. Además, estos sensores han superado lo que Balluff denomina prueba Washdown Plus, que simula más de 1.000 ciclos de lavado.

Las nuevas incorporaciones son tres sensores difusos con supresión de fondo y un sensor retrorreflectante con filtro polarizador.

Sensor difuso con supresión de fondo

  • BOS02C2- Láser (luz roja); alcance de detección de 500 mm

  • BOS02C3- Sensor difuso con supresión de fondo; LED (luz roja); alcance de detección 250 mm

  • BOS02C4- Sensor difuso con supresión de fondo; LED (luz roja); alcance 500 mm

Sistema réflex con filtro polarizador

  • BOS02C0- Sistema réflex con filtro polarizador; láser (luz roja); alcance de detección 8 m sobre reflector BOS R-22

Los sensores forman parte del Smart Automation and Monitoring System (SAMS) de Balluff. Todos los nuevos productos SAMS, incluyendo estos nuevos sensores fotoeléctricos, son autocontrolados, proporcionando datos ambientales internos en tiempo real a través de IO-Link, incluyendo:

  • Temperatura

  • Humedad

  • Vibración

  • Inclinación

  • Contaminación

  • Función de reserva

La calidad de la señal del sensor se muestra en los LED del sensor, y las horas de funcionamiento y las funciones de tiempo están disponibles mediante IO-Link.

Características

  • IO-Link V1.1 (perfil de sensor inteligente 2)

  • Funciones adicionales: varios modos de funcionamiento también para la detección de objetos exigentes (funciones de promediado, tiempo y recuento, variación dinámica del umbral de conmutación, umbrales de conmutación preestablecidos, supervisión del LED emisor, registro de valores extremos)

  • Diseñado para condiciones ambientales adversas

  • El sensor se supervisa a sí mismo y a su entorno: temperatura, humedad, vibración, inclinación, contaminación, reserva de función

Downloads

  • Photoelectric sensors with condition monitoring
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?