Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

22.02.2023

El nuevo lector óptico de códigos de Balluff ofrece IO-Link y Condition Monitoring

El sensor IDENT ofrece nuevas funciones de lectura de códigos y visibilidad de la máquina

Los nuevos sensores IDENT de Balluff destacan en el saturado mercado de los lectores de códigos gracias a la inclusión de IO-Link. Esto permite a los usuarios integrar la lectura de códigos sin necesidad de conexiones Ethernet y direcciones IP separadas para cada lector.

Los sensores IDENT leen de forma fiable códigos de barras 1D y 2D y códigos de marcado directo de piezas, al tiempo que ofrecen otras funciones innovadoras, como la capacidad de supervisión de estado integrada.

Además de las funciones de lectura de códigos, los sensores pueden proporcionar visibilidad del entorno de la máquina y/o de la aplicación. Pueden supervisar la temperatura, la vibración, la humedad, la inclinación, la calidad de la señal y el tiempo de funcionamiento, datos que pueden ahorrar tiempo y dinero a los operarios al minimizar el tiempo de inactividad y aumentar la eficacia del mantenimiento. Los datos de estado se transmiten cada 60 segundos. Los operarios pueden ver los datos en un panel de control mediante un navegador web estándar. No se necesita software adicional.

Estos sensores estacionarios utilizan el algoritmo MVTec HALCON, mientras que las métricas de calidad de código integradas le permiten proporcionar un grado de calidad de código además de los datos de código. Los usuarios pueden seleccionar entre varias interfaces de proceso y datos para satisfacer sus necesidades, con compatibilidad con la API REST y las interfaces MQTT e IO-Link y TCP/UDP.

Las rápidas velocidades de lectura y una distancia de trabajo de 50 a 600 mm hacen de los sensores IDENT una opción sólida para procesos de producción y aplicaciones logísticas en una amplia gama de industrias, con una clasificación IP67 que los convierte en una buena elección para aplicaciones de envasado, alimentos y bebidas.

Existen versiones con luz blanca y roja o con luz blanca e infrarroja. Una conexión M12 estándar y un botón de aprendizaje facilitan la configuración.

Este nuevo lector de códigos basado en visión ofrece funciones de nivel superior para el futuro de la fabricación.

Características

  • Lectura de códigos fiable con el funcionamiento más sencillo

  • IO-Link como interfaz de proceso y datos alternativamente TCP o UDP

  • Este producto forma parte del sistema SAMS (sistema inteligente de automatización y supervisión)

  • Interfaces de datos IIoT adicionales: MQTT y REST API

  • Información adicional de monitorización de estado para la optimización de la producción

Descargas

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?