Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

17.05.2024

Grandes características a bajo costo: nueva generación de concentradores de sensores/actuadores IO-Link

Introducción a la tecnología IO-Link

Simple (y) bueno: nueva generación de concentradores de sensores/actuadores IO-Link

Su entrada en la eficaz y probada tecnología IO-Link: esto es posible gracias a la nueva generación de nuestros módulos de E/S. Adaptados de forma flexible a sus necesidades, en función de la aplicación puede utilizar hasta 16 entradas digitales u 8 entradas y salidas digitales.

La nueva generación de concentradores de sensores/actuadores dispone de ocho puertos M12 estandarizados, cuatro de los cuales pueden configurarse de forma variable.
El valor añadido con respecto a los hubs de sensores/actuadores IO-Link de Balluff existentes radica principalmente en el concepto de carcasa optimizado y en la simplicidad deliberada de la nueva generación.
Menos es más: manejo sencillo y soporte de las funciones básicas de E/S sin complejas funciones adicionales.

Nuestro nuevo concepto de carcasa sostenible utiliza materiales reciclables y se gestiona sin materiales de encapsulado de forma respetuosa con el medio ambiente. Además, nuestros módulos de E/S cumplen todos los requisitos para el uso industrial con la calidad habitual de Balluff.

Calidad de proceso mejorada con IO-Link

IO-Link aporta a los usuarios más flexibilidad y aumenta la eficiencia en la automatización. Nuestro concentrador de sensores/actuadores IO-Link le ofrece una introducción sencilla a la tecnología IO-Link: simplemente realice topologías eficientes, porque la comunicación y la alimentación eléctrica discurren por una sola línea. Otra ventaja de nuestros módulos de E/S: Permiten integrar sensores y actuadores estándar en topologías IO-Link. Los concentradores de sensores/actuadores también ofrecen un gran potencial de ahorro, ya que reducen el número de módulos de bus de campo y permiten escalar la aplicación de forma eficiente. En resumen, se trata de la solución ideal para iniciarse en el estándar IO-Link o para completar de forma rentable aplicaciones versátiles.

Características especiales

  • Eficiente y eficaz: perfectamente adecuado para procesar señales de baja potencia
  • Flexible y de un solo proveedor: nuestra nueva generación de módulos de E/S está disponible en versiones NPN y PNP.
  • Compactos, ligeros y sostenibles - optimizados para el uso en aplicaciones móviles y ello con la calidad habitual de Balluff
  • Transmisión de señales rápida y efectiva y tiempos de ejecución de señales reducidos gracias al estándar de transmisión COM3
  • Adaptación individual a sus necesidades, cuatro de los puertos digitales pueden configurarse de forma flexible

BNI00JA

Puerto ampliado

BNI00J9

BNI00J8

BNI00JA

Puerto ampliado

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
8x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Puerto de ampliación
Sí
Supervisión de canal único
Sí
Corriente total US, sensor
2 A
Corriente de conmutación
8x 200 mA
Corriente total UA, actuador
2 A
Material de carcasa
PC, Transparente
Dimensiones
54 x 39.2 x 141.3 mm
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM3 (230.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
2 ms
Entrada de datos de proceso
6 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Más detalles del producto
BNI00J9

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x NPN, Tipo3
Salidas digitales
8x NPN
Entradas/salidas configurables
Sí
Puerto de ampliación
no
Supervisión de canal único
Sí
Corriente total US, sensor
2 A
Corriente de conmutación
8x 200 mA
Corriente total UA, actuador
2 A
Material de carcasa
PC, Transparente
Dimensiones
54 x 39.2 x 141.3 mm
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM3 (230.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
2 ms
Entrada de datos de proceso
6 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Más detalles del producto
BNI00J8

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
8x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Puerto de ampliación
no
Supervisión de canal único
Sí
Corriente total US, sensor
2 A
Corriente de conmutación
8x 200 mA
Corriente total UA, actuador
2 A
Material de carcasa
PC, Transparente
Dimensiones
54 x 39.2 x 141.3 mm
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM3 (230.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
2 ms
Entrada de datos de proceso
6 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Más detalles del producto

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?