11.09.2024
Sistema de Posicionamiento a Larga Distancia (LDPS)
Medición de posición fiable, inteligente y adaptable a varios cientos de metros en condiciones ambientales adversas
Las largas distancias ya no son un obstáculo para el sistema de retroalimentación de posición. Cuando se requiere la máxima precisión en la medición de posición y velocidad, Balluff ofrece un sistema absoluto de medición de recorrido BTL, que permite determinar la posición a lo largo de toda la distancia de varios cientos de metros, con una precisión de repetición de 0.5 mm. Esto hace que el sistema sea ideal para aplicaciones en grúa, puentes de carga, grúas de traslado, controles de retorno y para el desplazamiento de carros lineales, lo que convierte a las grúas de proceso en robots a gran escala.
La tecnología de sensores inteligentes le guía
El sistema de posicionamiento a larga distancia (LDPS) consta de un sistema magnetoestrictivo de medición de posición, con una interfaz Profinet, y varios codificadores de posición instalados a lo largo del recorrido de una grúa, cuya posición es leída por el sensor magnetoestrictivo montado en la grúa. Esta información se transmite al controlador, que calcula las coordenadas absolutas de la posición de la grúa con gran precisión. Además, recibe un bloque de funciones de software para integrarlo fácilmente en su sistema de control. El software de visualización S.C.A.D.A. también está incluido en el sistema.
El sistema de medición también está disponible con una opción de marcas redundantes a lo largo del recorrido, con funcionamiento a prueba de fallos, lo que aumenta aún más la eficacia, fiabilidad y calidad de su aplicación. El sistema no requiere mantenimiento por desgaste y no es afectado por golpes, vibraciones y contaminación.
Los sistemas de grúa se utilizan en todo el mundo y en todos los sectores para transportar mercancías en intralogística, en la gestión de almacenes o en diversos procesos de producción. En estos casos, las cargas suelen ser muy elevadas y el entorno también impone enormes exigencias a la tecnología de sensores. Además, el operador debe conocer en todo momento la posición absoluta de la grúa o del sistema de control.
Esto aplica, aún más, si hay dos o más grúas en una misma pista. Para posicionar correctamente las grúas y evitar colisiones entre ellas, se suelen utilizar sensores láser, que cumplen los requisitos de rendimiento habituales en condiciones ambientales normales. Sin embargo, si el nivel de contaminación de una nave es elevado o si las grúas funcionan al aire libre, los sistemas basados en láser pueden ser sobrepasados.
Bang Kransysteme ha puesto a prueba el sistema de posicionamiento a larga distancia de Balluff: "El sistema de medición de distancias, que se desplaza con la grúa y tiene unos cuatro metros de longitud, detecta los sensores de posición montados a lo largo del recorrido según un esquema predefinido, y calcula a partir de ahí la posición absoluta de la grúa. Si el conocer esta posición es indispensable, incluso en condiciones adversas, el sistema es el ideal", resume David Böttiger, Jefe de Automatización.
Características
Sistema de medición de posición lineal absoluta con un rango de medición de hasta varios cientos de metros
Montaje sencillo
La sección de medición no requiere un carril continuo, por lo que se garantiza la máxima flexibilidad
Alta precisión y fiabilidad
Bajo mantenimiento gracias a un principio de funcionamiento sin contacto y sin desgaste
Resistencia en entornos industriales demandantes (IP67)
Adaptación automática del sistema a la marca magnética
Precisión de hasta ±0.5 mm
Incluye bloques de funciones de software para PLC Siemens (necesario)