Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.

Siempre mantente al día

Con nuestros correos electrónicos, recibirá información regular sobre productos, eventos, servicios y Balluff.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

BAM01YA

BOS R-53

Reflectores y láminas reflectantes

Versión
Arista cubo 5 mm
Utilización
para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas
Forma
Rectángulo
2 orificios de fijación
Dimensiones
51 x 95 x 8 mm
Superficie activa
0.3 cm²
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Versión
Arista cubo 5 mm
Utilización
para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas
Forma
Rectángulo
2 orificios de fijación
Dimensiones
51 x 95 x 8 mm
Superficie activa
0.3 cm²
Temperatura ambiente
-20...500 °C
Superficie activa, material
Borosilicato
Tipo de luz
Luz no polarizada, también para luz polarizada
Fijación
Tornillo M3
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?